IP65 步进电机

IP65 步进电机 的类别

AS2818 - 带 M12 接头的 IP65 防护等级步进电机 - NEMA 11

高转矩步进电机,尺寸为 NEMA 11 (28 mm),具有 IP65 防护等级(出轴端除外),步距角(整步)为 1.8°。其法兰大小与 ST2818 标准电机相同,因而可进行电气和机械替换。提供两种长度。 请参见单个解决方案,了解众多自定义轴和电缆类型以及定制产品。
  • 尺寸
  • NEMA 11 
  • 每个绕组的电流 0.67 A/绕组
  • 保持转矩  - 
  • 带编码器  
  • 带刹车  
更多详情

AS4118 - 带 M12 接头的 IP65 防护等级步进电机 - NEMA 17

带 M12 接头的高转矩步进电机,尺寸为 NEMA 17 (42 mm),具有 IP65 防护等级(出轴端除外),步距角(整步)为 1.8°。其法兰大小与 ST4118 标准电机相同,因而可进行电气和机械替换。提供各种版本。 请参见单个解决方案,了解众多自定义轴和电缆类型以及定制产品。
  • 尺寸
  • NEMA 17 
  • 每个绕组的电流 1.8 A/绕组
  • 保持转矩
  • 带编码器 / 
  • 带刹车 / 
更多详情

AS5918 - 带 M12 接头的 IP65 防护等级步进电机 - NEMA 23

带 M12 接头的高转矩步进电机,尺寸为 NEMA 23 (56 mm),具有 IP65 防护等级(出轴端除外),步距角(整步)为 1.8°。其法兰大小与 ST5918 标准电机相同,因而可进行电气和机械替换。提供各种版本。 请参见单个解决方案,了解众多自定义轴和电缆类型以及定制产品。
  • 尺寸
  • NEMA 23 
  • 每个绕组的电流 2.82 A/绕组 - 4.2 A/绕组
  • 保持转矩  - 
  • 带编码器 / 
  • 带刹车 / 
更多详情

AS8918 - 带 M12/M16 接头的 IP65 防护等级步进电机 - NEMA 34

带 M12/M16 接头的高转矩步进电机,尺寸为 NEMA 34 (86 mm),具有 IP65 防护等级(出轴端除外),步距角(整步)为 1.8°。其法兰大小与 ST8918 标准电机相同,因而可进行电气和机械替换。提供两种长度。 请参见单个解决方案,了解众多自定义轴和电缆类型以及定制产品。
  • 尺寸
  • NEMA 34 
  • 每个绕组的电流 9.5 A/绕组
  • 保持转矩
  • 带编码器  
  • 带刹车 / 
更多详情

AP8918 - 带 PG 配件的 IP65 防护等级步进电机 - NEMA 34

带 PG 配件的高转矩步进电机,尺寸为 NEMA 34 (89 mm),具有 IP65 防护等级(出轴端除外),步距角(整步)为 1.8°。其法兰大小与 ST8918 标准电机相同,因而可进行电气和机械替换。提供各种版本。 请参见单个解决方案,了解众多自定义轴和电缆类型以及定制产品。
  • 尺寸
  • NEMA 34 
  • 每个绕组的电流 6.4 A/绕组 - 9.5 A/绕组
  • 保持转矩  - 
  • 带编码器 / 
  • 带刹车  
更多详情

步进电机 – IP65 步进电机 产品列表
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
视频:如何在无传感器控制和无编码器模式下运行步进电机

我们的视频将展示步进电机如何在无传感器控制和无编码器的闭环模式下运行。

我们推荐在无传感器应用中使用我们的电机控制器  C5 和  CL3 。


Virtual encoder replaces real encoder

In order to be able to benefit from the advantages of field-oriented control even in price sensitive applications, Nanotec has developed a sensorless control for stepper motors that uses a virtual encoder in the controller to determine the position and speed of the rotor. In this way the stepper motor operates as a servo motor – without step losses, without resonances and without the risk of overheating. 

In Nanotec’s sensorless system, an auto setup routine measures the connected motor and automatically determines all the required parameters. Depending on the motor type, the speed and positioning information is obtained at a lower speed of between 25 and 250 rpm with an accuracy comparable to that of an optical encoder with 500 or 1000 increments. Therefore the level of control that is achieved is the same as that of a motor controlled by means of an encoder. For lower speeds and positioning purposes it is possible to switch automatically to open-loop mode.

With the help of this technology motors may be run in closed-loop mode when the classic closed loop control with encoder cannot be used due to cost constraints.