Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

AS8918 可选编码器和制动器

  • 新的IP65步进电机(86mm / NEMA 34)
  • 保持转矩5.9或9.3Nm
  • 24V,4000线编码器  
  • 可选安全制动器

产品详情

电机向导

只需几次点击就可找到所需的电机。
速度/转矩曲线和齿轮箱计算将缩小并优化你的选择。

搜索电机

快速找到合适的产品:

  • 浏览产品价格和库存
  • 无需登录即可获取数据表和3D文件
  • 曲线的比较
  • 自动提供创作
  • 下载产品培训

IP步进电机

纳诺达克IP步进电机IP65防护等级,出轴端除外)设计用于恶劣环境,它具有良好的电磁兼容性。该型号可与标准电机进行电气和机械替换。
该电机可选配集成编码器安全制动器

使用的编码器:

  • 电机型号–E/-EB:光学3信道编码器,500脉冲/转,线性驱动,5V信号
  • 电机型号–AS8918...-E/-EB:光学3信道编码器,4000脉冲/转,线性驱动,24V信号
  • 电机型号–ENM24/ENM24B:磁性3信道编码器,1024脉冲/转,线性驱动,24V信号

通过预制电缆可以快速、正确地进行布线和调试。

产品
Series 尺寸 NEMA 保持转矩 选件
AS2818 28 11 7.1 - 12.7
AS4118 42 17 50 编码器/制动器
AS5918 56 23 99 - 187 编码器/制动器
AS8918 86 34 933 编码器/制动器
AP8918 86 34 594 - 933 Encoder

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号