ASB87S048030-ENM —  IP65 防护等级直流无刷电机 - NEMA 34

NEMA 34 BLDC 电机 (86 mm),具有 IP65 防护等级(出轴端除外)。该电机不需要额外的霍尔传感器,因此具有良好的故障防护功能。参考信号与霍尔相位同步,可实现更精确的定位。为了实现更高的转矩和更宽的性能范围,Nanotec 还提供具有相同结构的行星变速箱。

配置

技术数据

  • NEMA 34 
  • 额定功率 250 W
  • 额定转矩
  • 额定电流 6.25 A
  • 转矩常数 11.2 Ncm/A
  • 线间电阻 0.34 Ohm
  • IP 保护 (出轴端除外) IP65 
  • 编码器类型
  • 工作电压(编码器) 5 V
  • 重量 1.85 kg
  • 尺寸
  • 标称电压 48 V
  • 峰值转矩
  • 额定转速 3000 rpm
  • 转子的转动惯量 800 gcm²
  • 线间电感 1 mH
  • 带编码器  
  • 编码器电压
  • 长度“A”

尺寸

ASB87S048030-ENM

配件