Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

ASB87 - 直流无刷电机 防护等级IP65

说明
尺寸
文档
配件

ASB87无刷直流电机专为恶劣工作环境设计。该电机尺寸为87mm(NEMA34),除去出轴部分外,防护等级为IP65。内部集成1024线增量式磁性编码器,以确保其在恶劣环境下的正常工作。该编码器不需要额外的霍尔传感器来提高其可靠性,参考信号与霍尔相同步,并具提供更准确的定位。 对于大批量的OEM,可按客户要求将出轴部分亦做到IP65等级。

ASB87S048030-ENM

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-TW-7-2M 连接电缆
型号
型号 额定功率 额定力矩 额定电流 长度"A" 编码器电压 选件
W
A
V
ASB87S048030-ENM
Click to open article details
250 70 6.25 91.9 5
数据表/3D数据 ASB87S048030-ENM

 
技术参数
电阻(线到线)
0.34 Ohm
电感系数(线到线)
1 mH
转子惯性矩
800 gcm²
转矩常量
11.2 Ncm/A
重量
1.85 kg
额定转速
3000 rpm
额定电压
48 V
峰值电流
17.95 A
峰值转矩
201 Ncm
 
配置
可能的选件:
ASB87S048030-ENM
轴加工 (1 型号)
变速箱 (41 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号