Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

电机向导

只需几次点击就可找到所需的电机。
速度/转矩曲线和齿轮箱计算将缩小并优化你的选择。

 

搜索电机

超薄步进电机 STF28

  • 高度9.5毫米
  • 外径28毫米
  • 步距角为1.8°

针对空间受限且需要精确运动的应用

产品详情

在线配置

配置特定的驱动系统-轻松在线完成

了解更多

快速找到合适的产品:

  • 浏览产品价格和库存
  • 无需登录即可获取数据表和3D文件
  • 曲线的比较
  • 自动提供创作
  • 下载产品培训

步进电机

纳诺达克步进电机使用寿命长,是可靠、低成本的驱动方案。其步距角精度和步进分辨率都很高。借助于高效的步进电机,可在低于2000 rpm的转速下达到高转矩。纳诺达克步进电机有不同的尺寸和功率规格可供选用,因此可满足众多应用的要求。

纳诺达克提供两种类型的步进电机:

  • 永磁步进电机(PM步进电机)
  • 2相混合式步进电机

步进电机的每个相均配有一个或两个半节绕组(用于单极或双极控制器)以及一个单侧或双侧轴(双轴)。除了客户特定规格外,纳诺达克还在库存中备有特殊型号的产品,例如超薄结构规格、带集成编码器的电机或适用于特定应用的产品。

产品
Series 尺寸 NEMA 保持转矩 步距角
°(整步)
SP15-SP55 15 - 57 - 0.2 - 21.21 0.176 - 18
ST2018 20 8 1.8 - 3.6 1.8
ST2818 28 11 6.08 - 12.73 1.8
STF2818 28 - 0.98 1.8
ST3518 35 14 5 - 23 1.8
ST4118 42 17 9 - 80 1.8
ST4209 42 17 17 - 44 0.9
ST5909 56 23 60.81 - 179.61 0.9
ST5918 56 23 53.74 - 186.68 1.8
ST6018 60 24 106.07 - 400.22 1.8
ST6318 63 - 6 1.8
ST8918 86 34 353.55 - 1202.08 1.8
ST11018 110 42 1170 - 2500 1.8
SC2018 New 20 8 1.8 - 3.6 1.8
SC3518 New 35 14 0.18 - 0.32 1.8
SC4118 42 17 50 1.8
SC6018 60 24 354 1.8

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号