Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

AS8918 - 带M12/M16插头的IP65防护等级步进电机

说明
尺寸
文档
配件

2相高转矩步进电机,尺寸Nema34(86mm),步距角1.8°(整步),IP65防护等级(出轴端除外)。由于其法兰尺寸与ST8918标准电机相同,因可进行电气和机械替换。

AS8918L9504-E24

AS8918L9504-E24B

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-M12-12-2M-1-PUR-S M12电缆
ZK-M12-12-2M-2-PUR-S M12电缆
ZK-TW-7-2M 连接电缆
型号
型号 电流 保持转矩 长度"A" 重量 选件 比较
A
AS8918L9504-E24
Click to open article details
9.5 933 148 4.35
数据表/3D数据 AS8918L9504-E24

 
技术参数
绕组电阻
0.26 Ohm
电感/绕组
2.7 mH
转子惯性矩
3000 gcm²
 
配置
可能的选件:
AS8918L9504-E24
轴加工 (1 型号)
变速箱 (44 型号)
AS8918L9504-E24B
Click to open article details
9.5 933 218 5
数据表/3D数据 AS8918L9504-E24B

 
技术参数
绕组电阻
0.26 Ohm
电感/绕组
2.7 mH
转子惯性矩
3000 gcm²
 
配置
可能的选件:
AS8918L9504-E24B
轴加工 (1 型号)
变速箱 (44 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号