Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

SC6018 - 带编码器的步进电机 - NEMA 24

说明
尺寸
文档
配件

SC6018系列电机标配高分辨率编码器,因此在闭环应用中具有优势。

优点:

  • 集成插头便于更换电机
  • 轴经过D向切割(可完美固定要移动的负载)
  • 集成编码器(4000 增量/转)可满足精准定位和闭环应用要求

SC6018L4204-EN

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-JST-VHR-6N-0.5M-S Connection cable
ZK-NOE1-10-500-S 编码器电缆
型号
型号 电流 保持转矩 长度"A" 重量 选件
A
SC6018L4204
Click to open article details
4.2 354 100 1.4
数据表/3D数据 SC6018L4204-ENO05K

SC6018L4204-ENO24K

 
技术参数
转子惯性矩
840 gcm²
绕组电阻
0.65 Ohm
电感/绕组
3.2 mH
保持转矩,单极
354 Ncm
 
配置
可能的选件:
SC6018L4204
变速箱 (59 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号