ST4118M1804-L —  带空心轴的步进电机 - NEMA 17

ST4118 - Stepper Motor with Hollow Shaft - Nema 17

带空心轴的高转矩步进电机,尺寸为 NEMA 17 (42 mm),步距角(整步)为 1.8°。提供各种长度和版本。

配置

技术数据

  • NEMA 17 
  • 电流/绕组 1.8 A/绕组
  • 转子的转动惯量 57 gcm²
  • 每个绕组的电感 1.85 mH
  • 长度“A”
  • 尺寸
  • 保持转矩
  • 每个绕组的电阻 1.1 Ohm
  • 分辨率(°/步) 1.8 °/步
  • 重量 0.24 kg

尺寸

ST4118