ST5918S3008-L2 —  带空心轴的步进电机 - NEMA 23

带空心轴的高转矩步进电机,尺寸为 NEMA 23 (56 mm),步距角(整步)为 1.8°。标准尺寸,适合安装在线性轴或小型 CNC 机器中。提供各种长度和版本。 

技术数据

  • NEMA 23 
  • 每个绕组的电流 2.1 A/绕组
  • 串联保持转矩
  • 每个绕组的电阻 1.44 Ohm
  • 分辨率(°/步) 1.8 °/步
  • 重量 0.65 kg
  • 尺寸
  • 单极性保持转矩
  • 转子的转动惯量 275 gcm²
  • 每个绕组的电感 4.4 mH
  • 长度“A”

尺寸

ST5918S3008-L2

转矩特征曲线

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}