Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

开关电源 - DIN导轨

说明
技术参数
尺寸
文档

纳诺达克的NTS….系列高品质开关电源 尤其适用于典型的电机应用(可在<1sec的短时间内过载,不会发生电压下降)和不同负载时的恒定输出电压(由此确保转矩恒定)。

优点:

  • 效率高达约90%(能耗低和发热少)
  • 输入电压范围能够满足全球使用要求
  • 满足去无线电干扰和电气安全的国际和欧洲标准
  • 通过简单DIN导轨或者TS35/7.5或15的U型导轨进行固定
  • 重量轻,结构紧凑,带Power ON运行显示
  • 通过PFC进行控制,因而电磁兼容性得以提高
  • 输出电压得到良好控制,剩余波纹度极低
  • 并联运行适用于较高功率,串联运行适用于较高电压(请注意数据表!)
  • 保护电路安全性高,能够防止短路、过载、过压和超温(符合UL508标准)
输入电压180 V AC 至 264 V AC
输出电压24 V, 48 V
安全软启动
保护电路过载/过压保护,在全负荷下20ms断电桥接,防短路
温度范围- 10°C至 +50°C(在60%负荷下最大+70°C)
认证CE / UL / TÜV
有效系数86 %
连接方式螺纹型接线端子
固定方式DIN支撑轨

NTS-12V-3.5A; NTS-24V-2A

NTS-24V-5A/-3.2A; NTS-48V-2.5A

NTS-48V-5A/-10A/-20A; NTS-24V-10A/-20A/-40A

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information
型号
型号 输入电压 输出电压 输出电流 输出功率 选件
V V A W
NTS-12V-3,5A
Click to open article details
85...264VAC 120...370VDC 12 3.5 42
数据表/3D数据 NTS-12V-3,5A

 
技术参数
额定输入电流
0.75 / 230 VAC A
输入电流(冷启动)
48 / 230 VAC A
长度"L"
93 mm
重量
0.31 kg
 
NTS-24V-2A
Click to open article details
85...264VAC 120...370VDC 24 2 48
数据表/3D数据 NTS-24V-2A

 
技术参数
额定输入电流
0.75 / 230 VAC A
输入电流(冷启动)
56 / 230 VAC A
长度"L"
93 mm
重量
0.31 kg
 
NTS-24V-3,2A
Click to open article details
85...264VAC 120...370VDC 24 3.2 76.8
数据表/3D数据 NTS-24V-3,2A

 
技术参数
额定输入电流
0.96 / 230 VAC A
输入电流(冷启动)
40 / 230 VAC A
长度"L"
55.5 mm
重量
0.6 kg
 
NTS-24V-5A
Click to open article details
88...132/176...264VAC 248...370VDC 24 5 120
数据表/3D数据 NTS-24V-5A

 
技术参数
额定输入电流
1.6 / 230 VAC A
输入电流(冷启动)
40 / 230 VAC A
长度"L"
65.5 mm
重量
0.79 kg
 
NTS-24V-10A
Click to open article details
85...264VAC 120...370VDC 24 10 240
数据表/3D数据 NTS-24V-10A

 
技术参数
额定输入电流
1.4 / 230 VAC A
输入电流(冷启动)
45 / 230 VAC A
长度"L"
125.5 mm
重量
1.2 kg
 
NTS-24V-20A
Click to open article details
90...132/180...264 VAC 254...370 VAC 24 20 480
数据表/3D数据 NTS-24V-20A

 
技术参数
额定输入电流
4 / 230 VAC A
输入电流(冷启动)
40 / 230 VAC A
长度"L"
227 mm
重量
2.4 kg
 
NTS-24V-40A
Click to open article details
340...550VAC 3ph. 24 40 960
数据表/3D数据 NTS-24V-40A

 
技术参数
额定输入电流
1.6 / 500 VAC A
输入电流(冷启动)
50 A
长度"L"
276 mm
重量
3.3 kg
 
NTS-48V-2,5A
Click to open article details
88...132/176...264VAC 248...370VDC 48 2.5 120
数据表/3D数据 NTS-48V-2,5A

 
技术参数
额定输入电流
1.6 / 230 VAC A
输入电流(冷启动)
40 / 230 VAC A
长度"L"
65.5 mm
重量
0.79 kg
 
NTS-48V-5A
Click to open article details
85...264VAC 120...370VDC 48 5 240
数据表/3D数据 NTS-48V-5A

 
技术参数
额定输入电流
1.4 / 230 VAC A
输入电流(冷启动)
45 / 230 VAC A
长度"L"
125.5 mm
重量
1.2 kg
 
NTS-48V-10A
Click to open article details
90...132/180...264 VAC 254...370 VAC 48 10 480
数据表/3D数据 NTS-48V-10A

 
技术参数
额定输入电流
4.0 / 230 VAC A
输入电流(冷启动)
40 / 230 VAC A
长度"L"
227 mm
重量
2.4 kg
 
NTS-48V-20A
Click to open article details
340...550VAC 3ph. 48 20 960
数据表/3D数据 NTS-48V-20A

 
技术参数
额定输入电流
1.6 / 500 VAC A
输入电流(冷启动)
50 A
长度"L"
276 mm
重量
3.3 kg
 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号