SMCI47-S-2 —  闭环步进电机控制器

供应情况

  • 库存 2
  • 80 后供应 14/06/2018 件。

技术数据

  • 接口 RS485 
  • 额定电流 (RMS) 7 A
  • 适用电机 步进电机 
  • 数字输入端数量
  • 数字输出
  • 编码器输入  
  • 刹车输出  
  • 温度范围
  • 工作电压 24 V 直流 - 48 V 直流
  • 峰值电流 (RMS)
  • 固件版本 V1 
  • 数字输入端类型 5-25V 大范围 
  • 数字输出端类型 开漏(最大 30 V) 
  • 编码器信号类型 增量 
  • 重量 0.15 kg

尺寸

SMCI47-S

知识库


配件

Z-K4700/50 充电电容
Z-K10000/100 充电电容
ZK-RS485-RS232 转换器
ZK-RS485-USB 转换器
ZK-SMCI-LD 编码器线缆
ZCPHOFK-MC0,5-12 插塞接头
ZCPHOFK-MC0,5-5 插塞接头
ZCPHOFK-MC0,5-2 插塞接头
ZCPHOFKC-2,5HC-2 插塞接头
ZCPHOFKC-2,5HC-4 插塞接头