Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

SMCI47-S - 闭环步进电机控制器

说明
技术参数
尺寸
软件
故障排除
文档
配件

除了SMCI47步进电机控制器的众多特性外,全新的SMCI47-S系列产品还具有两项重要的技术创新:

1. 闭环电流控制(通过编码器的正弦换向运行方式):不同于传统的电机控制器(通过编码器控制电机或自我调节位置),在正弦换向运行方式下,像伺服电机一样通过编码器控制定子磁场。处于该运行方式下的步进电机如同高极伺服电机,即:典型的步进电机噪音和谐振不复存在。由于电流受到控制,电机即便达到最大转矩,也不会失步。若电机控制器发现转子由于过载而落在定子磁场之后,将通过优化磁场角和增大电流进行自我调节。反之,若转子由于转矩的原因跑到磁场之前,电机控制器将自动减小电流,从而使电机和驱动器中的电流消耗及发热大幅低于普通控制方式。

2. 在CANopen版本中,可选配使用CAN总线的24V逻辑电源。由此,当用户将手伸入机器中时,功率装置将被关断,以确保操作安全。不过,处理器将在逻辑电源下继续运行,以便用户能够识别出编码器信号以及轴的移动。

CANopen版本的示例应用可适用于IXXAT或PEAK公司的全部CAN适配器。

请注意:如需通过USB接口连接笔记本电脑和纳诺达克控制器,若电脑接通了电源,则必须使用USB隔离器,以防止控制器损坏。如果笔记本电脑使用电池运行,则无需使用USB隔离器。

工作电压24至48 V DC
相电流额定电流7.0 A,可调至最大10.5 A / 相
接口RS485、CANopen
运行方式RS485:位置、转速、标志位、脉冲方向、模拟、控制杆 CANopen:位置、自动归位模式、速度模式、插补位置模式、转矩模式
运行模式1/1、1/2、1/4、1/5、1/8、1/10、1/32、1/64、自适应
步进频率在脉冲/方向模式下0至50 kHz,在所有其它模式下0至25kHz
输入端6个光耦输入端(5 - 24 V)
输出端3个集电极开路输出门,最大30 V / 2 A,1个制动器输出端,最大1.5 A
位置监控自动纠错可达0.9 °
电流下降0 - 100%可调
保护电路过压、欠压、散热片温度> 80° C
温度范围0至+ 40°C

SMCI47-S

旧版软件和手册,请参见下载区中的存档

NanoCAN
CANopen Reference Manual V2.5 for NanoCAN 2.xxx
NanoCAN 2.3.1.3 for PD...-O41/-N... and SMCI...
NanoCAN User Manual V2.2 for NanoCAN 2.xxx
NanoJEasy
NanoJ Easy V1.04 all SMCI... and PD...-O41/-N..., except for PD4-C..., N5 and C..., Java based
Nanopro
24V控制信号过临界耦合的去干扰电路

按照电缆类型、布设和长度的不同,24V控制信号可能对相邻控制线路造成过临界耦合。对于采用大范围输入端(5 - 24V)的控制器,这可能导致其它的未启用输入端被识别为“高”。为了避免这种情况的发生,并且不对布线进行高成本的改动,可在每个要使用的输入端上安装下述去干扰电路。无需使用的输入端可连接至控制地线。

 

固件更新失败 - 无通信

固件更新失败后,若控制器与电机无法通信,可手动安装固件。

供下载的固件更新:Firmwareupdate.zip

将控制器/即插即用电机的输出端连接至负载或PLC

控制器和即插即用电机配有集电极开路输出端。要通过该输出端连接负载或PLC,需要使用一个继电器,如图所示。必须使用自振荡二极管。请注意所选控制器的最大开关电流及最大工作电压。相关参数请参见相应的手册。

SMCI35:此控制器不能连接负载/PLC。

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-SMCI-LD 编码器电缆
Z-K4700/50 电解电容 50 V
ZK-RS485-USB 转换电缆
ZK-RS485-RS232 转 换电缆
ZCPHOFK-MC0,5-2 SMCI33 电源/ SMCI47 制动器
ZCPHOFK-MC0,5-5 编码器插头
ZCPHOFKC-2,5HC-2 电源
ZCPHOFK-MC0,5-12 输入/输出插头
ZCPHOFKC-2,5HC-4 电机插头
型号
型号 最大工作电压 额定电流 选件
V A
SMCI47-S
Click to open article details
48 7
数据表/3D数据 SMCI47-S-2

SMCI47-S-3

 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号