Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

SMCI35 - 闭环步进电机控制器

说明
技术参数
尺寸
软件
故障排除
文档
配件

该电机控制器结构紧凑、高效、功能强大、尺寸极小。借助于可靠的NanoPro软件,可以在不同的模式和调节参数之间进行选择;通过微型控制器的dspDrive®过程,可以对步进电机进行创新性的、几乎无噪音或谐振的直接控制,既可开环也可闭环运行。

以4 A(短时间可达6A / 相)持续运行的电机控制器仅需要12-48 V的电源电压,在众多应用中可替代尺寸更大、成本高得多的设备。
SMCI35电机控制器无法联网,需要使用特殊的适配器通过USB接口进行参数配置。其运行模式(转速、定位、标志位、脉冲方向、模拟等)可满足常见的应用要求。此外,用户可以自由配置数字输入和输出端的功能,方法与配置模拟输入端时相同。借助于以Java为基础的集成编程语言,用户可以通过电机控制器编写完整的独立应用程序。

请注意:如需通过USB接口连接笔记本电脑和纳诺达克控制器,若电脑接通了电源,则必须使用USB隔离器,以防止控制器损坏。如果笔记本电脑使用电池运行,则无需使用USB隔离器。

工作电压12 至48 V DC
相电流最大6 A
接口TTL-RS232(3.3 V)
运行方式位置、转速、标志位、脉冲方向、模拟、控制杆、转矩
运行模式1/1、1/2、1/4、1/5、1/8、1/10、1/32、1/64、自适应
步进频率整步时16 kHz,微步距时为相应的倍数(例如1/64步时可达1MHz)
输入端6个数字输入端(TTL),1个模拟输入端 +10 / -10 V
输出端3个数字输出端(TTL)
位置监控有,视编码器而定
电流下降0 - 100%可调
保护电路过压、欠压、温度> 80° C
温度范围0至+ 40°C

SMCI35

旧版软件和手册,请参见下载区中的存档

NanoJEasy
NanoJ Easy V1.04 all SMCI... and PD...-O41/-N..., except for PD4-C..., N5 and C..., Java based
Nanopro
24V控制信号过临界耦合的去干扰电路

按照电缆类型、布设和长度的不同,24V控制信号可能对相邻控制线路造成过临界耦合。对于采用大范围输入端(5 - 24V)的控制器,这可能导致其它的未启用输入端被识别为“高”。为了避免这种情况的发生,并且不对布线进行高成本的改动,可在每个要使用的输入端上安装下述去干扰电路。无需使用的输入端可连接至控制地线。

 

固件更新失败 - 无通信

固件更新失败后,若控制器与电机无法通信,可手动安装固件。

供下载的固件更新:Firmwareupdate.zip

将24V控制信号连接至控制器的5V输入端

SMCI12、SMCI35、SCMI36和SCMP33控制器配有5V输入端。若要使用24V控制信号,必须在每个要使用的输入端上串接一个39千欧姆(0.25W)的电阻。

将控制器/即插即用电机的输出端连接至负载或PLC

控制器和即插即用电机配有集电极开路输出端。要通过该输出端连接负载或PLC,需要使用一个继电器,如图所示。必须使用自振荡二极管。请注意所选控制器的最大开关电流及最大工作电压。相关参数请参见相应的手册。

SMCI35:此控制器不能连接负载/PLC。

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-SMCI35-LD 编码器电缆
ZK-WEDS-300-S-SMCI35 编码器电缆
ZK-ZHR5-90 编码器电缆
ZK-ZHR6-500 IO电缆
Z-K4700/50 电解电容 50 V
ZK-RS232-USB-3.3V 转换电缆
型号
型号 最大工作电压 额定电流 选件
V A
SMCI35
Click to open article details
48 4

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号