SMCI12-2 —  步进电机控制器

供应情况

  • 库存 37
  • 350 后供应 07/06/2018 件。

技术数据

  • 接口 RS485 
  • 额定电流 (RMS) 1.8 A
  • 适用电机 步进电机 
  • 数字输入端数量
  • 模拟输入端数量
  • 数字输出
  • 编码器输入  
  • 重量 0.05 kg
  • 工作电压 12 V 直流 - 24 V 直流
  • 峰值电流 (RMS) 2.7 A
  • 固件版本 V1 
  • 数字输入端类型 5V 
  • 模拟输入端类型 -10 - +10 V 
  • 数字输出端类型 开漏(最大 30 V) 
  • 刹车输出  
  • 温度范围

尺寸

SMCI12

知识库

电机控制器和即插即用电机具有开路集电极输出。要切换负载或 PLC,需要如本电路图所示使用继电器。必须使用续流二极管。请注意所选电机控制器的最大切换电流或最大电压。您可以在相应手册中找到这些信息。 SMCI35: 负载/PLC 不能与该电机控制器连接。
更多详情
根据电缆类型、布线和长度的不同,24-V 控制信号可能会过耦合到相邻的控制线路。在具有宽范围输入 (5–24V) 的电机控制器中,这可能会导致第二个未激活的输入端被识别为高电位。为了防止这种情况而不改变布线(可能是一个相关过程),可以为使用的每个输入端提供以下抑制电路。不需要的输入端可以直接连接到电机控制器接地线。
更多详情

配件

Z-K4700/50 充电电容
ZK-RS485-USB 转换器
ZK-SMCI12 连接电缆/RS485
ZK-SMCI12-IO 无接口的连接电缆
ZK-XHP4-300 电机电缆