Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

SMC11 - 紧凑型微步距步进电机控制器

说明
技术参数
尺寸
故障排除
文档
配件

SMC11系列微步距控制器结构极为紧凑,可方便、低成本地控制相电流在1.4 A以下的步进电机。其电路板尺寸仅为36 x 36 mm,可通过两个配合孔直接安装至ST4118和ST4209系列电机的后侧。为此,您需要使用带2个出轴的B版本,因为仅该版本上有孔存在。安装后必须将B轴裁短。如有疑问,请拨打我们的技术热线

请注意,纳诺达克的某些步进电机或线性执行器的插针可能不适用于SMC11的电机轴衬。

工作电压12 至35 V DC
最大相电流1.0 A / 整步(带冷却装置时为1.25 A),1.4 A / 微步距(带冷却装置时为1.8 A)
电流设置电位器
运行方式双极
运行模式1/1、1/2、1/4、1/8(预设)
保护功能过电流、过压和超温
步进频率0至200 kHz
电流下降可降至40%
输入信号0 V 启用(L<0.8V;3.5V < H < 6 V 或断开)
温度范围0至+ 40°C
连接方式JST接插件
重量10 g
固定方式2个Ø 19.05 mm的孔,用于M2.5 - 直接安装至步进电机上

SMC11

24V控制信号过临界耦合的去干扰电路

按照电缆类型、布设和长度的不同,24V控制信号可能对相邻控制线路造成过临界耦合。对于采用大范围输入端(5 - 24V)的控制器,这可能导致其它的未启用输入端被识别为“高”。为了避免这种情况的发生,并且不对布线进行高成本的改动,可在每个要使用的输入端上安装下述去干扰电路。无需使用的输入端可连接至控制地线。

 

固件更新失败 - 无通信

固件更新失败后,若控制器与电机无法通信,可手动安装固件。

供下载的固件更新:Firmwareupdate.zip

将控制器/即插即用电机的输出端连接至负载或PLC

控制器和即插即用电机配有集电极开路输出端。要通过该输出端连接负载或PLC,需要使用一个继电器,如图所示。必须使用自振荡二极管。请注意所选控制器的最大开关电流及最大工作电压。相关参数请参见相应的手册。

SMCI35:此控制器不能连接负载/PLC。

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-SMC11 Connection cable
Z-K4700/50 电解电容 50 V
型号
型号 最大工作电压 额定电流 选件
V A
SMC11
Click to open article details
35 1.4

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号