如果您希望收到我们的新闻稿和产品更新,请发送电子邮件至 [email protected] 联系我们


适用于 BLDC 和步进电机的新变速箱

Nanotec 现在提供塑料行星变速箱。新的 GPLK 变速箱特别适用于电机需要移动的应用场合 – 比如服务机器人。它比金属制成的变速箱更轻、更静音。这些变速箱的尺寸为 42 mm 并可与 DF45 BLDC 电机配合使用,构成标称转矩为 5 Nm,而重量只有 300 g 的紧凑驱动器。

新的 GPLEP 精密行星变速箱配有强化输出轴承,可以承受较高的径向和轴向负载。它们适用于尺寸为 42 至 86 mm 的电机。这种变速箱类型的结构简单且不加装单独的驱动轮轴承,尤其适用于小型无驱动传输系统。

GPLEF 法兰变速箱适用于尺寸为 56 至 86 mm 的电机,是一款针对圆形或轴式变速箱的经济实惠型替代方案,额定效率为 97%。输出法兰符合 EN ISO 9409 标准,因此可以直接安装摆动臂或旋转台。

媒体联系信息

媒体联系信息

Sigrid Scondo
电话:+49 89 900 686-37
传真:+49 89 900 686-50
电子邮箱: [email protected]