如果您希望收到我们的新闻稿和产品更新,请发送电子邮件至 [email protected] 联系我们


应用范围广泛的新型 BLDC 电机

针对需要平稳运行和长效使用寿命的应用,Nanotec 现在发布了两款新型直流无刷电机。10 极 DB41 标称转速较低,特别适合不超过 3000 rpm 的中档转速应用。它采用粘结磁体并配有用于反馈转子位置的霍尔传感器。这些 NEMA 17 电机的峰值输出为 66 W 至 339 W,标称转矩为 0.07 Nm 至 0.36 Nm

高性能 DB43 型号系列拥有六极和烧结磁体,在同等长度下其功率输出可提高约 30%。该电机可配备霍尔传感器或磁性编码器,还可配备安全制动。DB43 的峰值输出为 159 W 至 414 W,标称转矩为 0.17 Nm 至 0.44 Nm,工作电压为 24 V 至 48 V。

加上适用于成本敏感型应用的 DB42 型号系列,Nanotec 现在可提供三个具有相同尺寸的电机系列,涵盖了广泛的需求。

媒体联系信息

媒体联系信息

Sigrid Scondo
电话:+49 89 900 686-37
传真:+49 89 900 686-50
电子邮箱: [email protected]