用于串励应用的紧凑型外转子电机
Nanotec 借助于 DF32 推出扁平且非常紧凑的外转子电机。该八极直流无刷电机直径为 32 mm,高 18 mm,额定功率可达 7.4 W。除额定转速为 2760 rpm 的 24 V 标准绕组以外,也可针对串励应用定制绕组。此电机由霍尔传感器提供转子位置反馈。
可使用扁平带状电缆快速、紧凑地将 DF32 连接至控制电路板,并与合适的 ZIF 插座板串联。Nanotec 也提供了额外的适配电路板,供使用正常线缆进行测试之用。
DF32 适用于各种应用,特别是大型应用,是一种极为经济的解决方案。它凭借其高功率密度在其他外转子电机中脱颖而出。