运动控制解决方案

最小的集成式步进电机

PD1 的法兰大小为 28 mm,是 Nanotec 最小的智能伺服电机 – 集成了控制器和编码器。可提供三种版本:防护等级为 IP20,防护等级为 IP65,以及带开放式外壳的型号。

短紧凑型轮式驱动器

WD42 轮式驱动器是一种超级紧凑型装置,由轮子、变速箱、直流无刷电机和编码器组成。有四种减速比可供选择,轮子直径从 75 mm 至 140 mm。

小型插入式电机控制器

CPB 系列控制器非常适合集成到客户应用和定制板中。提供三种型号,额定功率分别为 150 W、300 W 和 750 W。

中空旋转平台

中空旋转平台可提供高定位精度和出色的跳动特性。与步进电机组合使用时,非常适合与定位台或抓手配合使用。

GP80 行星变速箱

带直线硬化齿轮的高转矩行星变速箱。GP80 变速箱具有单级和双级版本,并提供四种不同减速比的型号。

带编码器的 IP 电机

ASA56 带集成编码器的 IP65防护等级的高扭矩步进电机,有两种类型可供选择:多圈编码器或增量式编码器。

强劲的智能伺服系统

Nanotec 智能紧凑型驱动器的体积虽小,但却将电机、控制器和编码器通通囊括其中。BLDC 和步进电机均有多种现场总线选项可选。

紧凑型磁性编码器

NME3 编码器专为速度控制应用设计。该编码器有一个能适用于增量信号且具备 SSI 接口的版本。

BCD 刹车

当电源断开时,这些弹簧刹车使电机保持在适当的位置。它们非常适合用于垂直应用、传送带或医疗设备。

带编码器的超薄电机

凭借其 45 mm 直径、集成编码器和 4,840 rpm 额定转速,DF45-E 非常适合在狭小安装空间中执行定位任务。可方便地通过霍尔传感器进行控制。

带控制器的直线步进电机

PSA56 将 LSA56 直线步进电机与 PD4-E 电机的智能控制器相结合。集成编码器支持通过 CANopen 进行磁场定向控制。

减少噪音和振动

GP42-N 低噪音减速箱设计用于带 NEMA 17 法兰的 BLDC 和步进电机以及 DF45 外转子电机。它们有单级和两级版本,有七个减速比。

稳健的多圈编码器

NMM1 磁体绝对式编码器配有 SSI 接口,分辨率单圈可达 17 位,多圈可达 16 位。有两种轴直径可供选择。

服务机器人用轮式驱动器

新型WD模块化驱动轮由极短轮子、集成式行星齿轮箱和轴承组成。该驱动轮有多种直径和不同的安装法兰。

紧凑型 EtherCAT 控制器

CM-CPB3-44 控制器设计用于控制四个 BLDC 或步进电机,每轴功率可达 150 瓦。霍尔传感器、增量式或 SSI 编码器提供电机位置反馈。

轻松软件集成

软件库 NanoLib 有助于将 Nanotec 的电机控制器/驱动器集成到现有的软件应用程序中。它支持 C++、C# 和 Python ,可以通过现场总线进行通信。

LGA56 直线步进电机

得益于优化的设计,LGA56直线步进电机最高速度可达150mm/s。纳诺达克提供各种丝杆,导程和螺纹可供选择。

适用于基于 I/O 的应用

随着 CSL3 的推出,Nanotec 现可为直流无刷电机提供易于配置且可预设16种不同的运行动作的控制器,该控制器的额定功率可达 72 W,额定电流为 3 A。

研讨会

不管是电机,控制器,编码器还是直线步进电机,在我们的研讨会上,纳诺达克产品经理将会为您演示如何将我们的驱动方案更加高效地集成到您的系统中。

探索虚拟产品

将电机与编码器、变速箱和刹车进行三维可视化组合!免费查看和下载多种组合形式的 CAD 模型。

具有关节臂的六轴机器人

对慕尼黑工业大学的支持:Nanotec 为关节臂机器人提供了几个外转子电机,这些电机由 CL4-E 控制器控制,并通过 CANopen 进行寻址。
How to start a motor from Nanotec? Auto setup tutorial for Plug & Drive Studio

使用 P&D Studio 进行自动设置

如何在 Plug & Drive Studio 的帮助下调试 Nanotec 的电机控制器?本教程将逐步展示如何在实际中执行自动设置。

荣获创新奖!

2024 年 1 月,纳诺达克第三次荣获 TOP 100 奖项,该奖项旨在表彰具有突出创新实力的中小型企业 (SME)。

维也纳经济贸易大学的科学家 Nikolaus Franke 博士兼教授及其团队代表 TOP 100 创新大赛的组织者 Compamedia 审查德国中小企业的创新能力。在审查期间,他们不仅衡量了创新产出,还衡量了参与者的创新潜力。 

在这场科技型独立的标志性赛事中,Nanotec 在其规模级别上表现出令人心悦诚服的创新管理水平,跻身德国顶级创新者之列。 

邮件新闻

通过电子邮件获取产品公告、软件更新以及公司最新动态的信息。

注册