Nema 34 电机蜗轮蜗杆传动装置,包含加装件

Schrittmotor Schneckengetriebe - Nema 34 电机蜗轮蜗杆传动装置,包含加装件

除了较高的可使用性和可以 90°位移的输出轴以外,GSGE60 系列蜗轮蜗杆变速箱还具有高效率和自行制动功能。 50:1 起的传动比可通过一个安全的自行制动功能体现出来。

变速箱 GSGE80 系列可以在每个结构尺寸为 86x86mm (Nema 34) 的步进电机和 BLDC 电机上加装。

蜗轮蜗杆传动装置在出厂时用一种高效合成的聚乙二醇基长效润滑剂进行永久润滑,因此免维护。

由于其相对较高的逆转间隙 (~1-2°),蜗轮蜗杆传动装置不适合于定位应用。

可选配件:

  • 双轴 (订购编号: MG-DW-GSGE80)
  • 保护罩 (订购编号: MG-D-GSGE80)

    请注意,GSGE 变速箱不能由客户自行安装,而是必须与电机一起订购。

Miscellaneous

减速机 减速比 最大
从动
扭矩
效率
自行
制动
重量
  Ncm %
GSGE80-12.5-1 12.5:1 5000 80 3,0
GSGE80-25-1 25:1 5000 68 3,0
GSGE80-50-1 50:1 5000 50 3,0
MG-DW-GSGE80
MG-D-GSGE80
mounting service - please order 1 x mounting service for each gear -

尺寸

top

MG-DW-GSGE80 -

 

de en fr tr cn