编码器

由于对运转安全性的要求不断提高,目前对带有集成监控电子设备的驱动方案的需要亦日益增加。通过对额定位置和实际位置的比较,不仅可以实现位置监控(机械性超负荷或闭锁识别),而且可实现 ClosedLoop 控制系统的建立。
纳诺达克 安装简便的 3 信道编码器在此提供了一个价格低廉的具有持久的功能安全性和高测量安全性的解决方案。可用的传感器具有高分辨率、较小的结构、较小的质量,适用于较大的温度范围,并可抵抗振动加速。
可供规格
- WEDS 是带有 5V TTL 信号的 3 信道编码器
- WEDL 是带有线性驱动器(用于 > 导线长度)的 3 信道编码器
- NEDL HEDS 和 HEDL (24V) 的经济型替代产品
ADxx-E 是带有集成编码器的步进电机 - 参见 步进电机防护等级 IP! - 不仅实现了在恶劣环境条件下适合于机器的 IP54 技术要求,而且同时提供一个抗干扰的快速、无缺陷的布线。
| 系列 | 每转脉冲 |
用于 轴径 (mm) |
变址寄存器 | 线性驱动器 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEDS / WEDL- 5541 | 500 - 1000 | 5-10 | 是 | 是 | 5V TTL |
| HEDM-1600 | 200 | 3,0 | 否 | 否 | 5V TTL |
| NEDL-5540 | 500 | 5 -6,35 | 是 | 是 | 24V 版本 |
| HEDS-6545 | 400-2000 | 16 | 是 | 否 | 5V TTL |
| NOE1 | 500 - 2000 | 5 | ja | ja | 5V TTL |
| Archive | |||||