步进电机控制器

teaser schrittmotoren steuerung de

Nanotec 新型带集成功率终放值的高效步进电机控制器将最新技术与最小的空间结构和超低的价格完美的结合在一起。
所有的新型 SMCI 控制器可通过免费的 NanoPro 软件快速、便捷配置参数。除通常设置外(如相电流和微步工作),也可设置完整的运行轮廓(相对或绝对)并将它们连接在一起。斜坡发生器采用硬件集成方式,除了可以产生梯形斜坡和正弦波斜坡以外,还可以分别设置加速斜坡和制动斜坡。
通过可选的编码器,步进电机可像无刷直流电机一样工作在封闭的控制回路( ClosedLoop)中运行。当然,一个时钟方向工作也同样可以,如使用转速或位置的模拟信号来控制步进电机。

优点 / 功能

  • 数字输入和输出可用于位移轮廓或时钟方向 / 模拟运行、限位开关、使能、快速停止等..
  • )实现全编程
  • 集成控制 / (SoftSPS) NanoJ easy 软件,一个基于 Java 的可编程环境
  • 可估值的优化编码器,自动纠错
  • USB, RS232, RS485, SPI 或 CANopen 接口
  • ClosedLoop - 正弦转换
  • 紧凑的结构 - 低廉的价格
  • 通过 dspDrive可获得更低的运行噪音和共振抑制
  SMC11  36 x 41 x151.4 A / 35 V可达 1/16,仅用于脉冲/方向模式Schrittmotor
  SMCI12  42 x 42 x 102A / 24 VdspDrive, Java, RS485 / CANopenSchrittmotor
  SMCP33   4 A / 48 V插卡,dspDrive, Closed Loop,NanoJSchrittmotor, BLDC
  SMCI33  90 x 54 x 223 A / 48 VUSB / RS485 / 24V 输入/输出 / 闭环Schrittmotor
  SMCI35  56 x 72 x 206 A / 48 VdspDrive, RS232, Closed LoopSchrittmotor
  SMCI36 - 即将推出  86x60x226A/72VdspDrive, RS485 or CANopen, Closed LoopSchrittmotor, BLDC
  SMCI47-S  115 x 76 x 2210.5 A / 48 VRS485, CANopen, USB(适配器)Schrittmotor
  N10  140x106x3910 A(N10-1) bzw. 20 A(N10-2) / 80 VEtherCAT, CANopen, EthernetSchrittmotor, BLDC Motor
Archive

technologie

更多内容

 

F.A.Q. for this article

de en fr tr cn