开关电源 DIN-rail
纳诺达克的 NTS 系列高级开关电源…. 尤其适用于典型的电机应用(在不断电的情况下短时超载 <1sec ),在不同负荷条件下也能够提供恒定的输出电压(从而使扭矩保持恒定)。
优点是:
- 非常高的有效系数,约为 90%(较小的能量消耗和加热)
- 广泛的输入电压范围,适合于世界各地
- 满足无线电抗干扰和电气安全方面的国际标准和欧洲标准
- 简单的 DIN 轨道或支撑轨道固定 TS35 / 7.5 或 15
- 紧凑尺寸下较小的重量,带有 Power ON 运行显示
- 激活的 PFC 调节功能,因而具有更好的电磁兼容性
- 在非常低的波度下调节适宜的输出电压
- 用于更高功率的并联运行,用于更高的电压的串联运行(请注意参数表!)
- 较高的保护线路可根据 UL508 防止短路、过载、过压和温度过高
为了降低电机制动和停止时的电压峰值,建议在电源输出端使用电解电容 。
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 输出功率 | 输出电压 | 输入电压 | 重量 | ||
| W | V | V | ||||
| NTS-12V-3.5A | 42 | 10,8...13,2 | 85...264VAC 120...370VDC | 0,31 | ||
| NTS-24 V-2 A | 48 | 21,6...26,4 | 85...264VAC 120...370VDC | 0,31 | ||
| NTS-24V-3.2A | 76.8 | 24...28 | 85...264VAC 120...370VDC | 0,6 | ||
| NTS-24V-5A | 120 | 22,5...28,5 | 88...132/176...264VAC 248...370VDC | 0,79 | ||
| NTS-48V-2.5A | 120 | 45...53 | 88...132/176...264VAC 248...370VDC | 0,79 | ||
| NTS-24V-10A | 240 | 22,5...28,5 | 85...264VAC 120...370VDC | 1,2 | ||
| NTS-48V-5A | 240 | 48...53 | 85...264VAC 120...370VDC | 1,2 | ||
| NTS-24V-20A | 480 | 24...28 | 180...264 | 2,40 | ||
| NTS-48V-10A | 480 | 48...53 | 85...264 VAC 120...370 VAC | 2,4 | ||
| NTS-24V-40A | 960 | 24...28 | 340...550VAC 3 相 | 3,3 | ||
| NTS-48V-20A | 960 | 48...53 | 340...550VAC 3 相 | 3,3 | ||