用于安装法兰的减震器
在 ZD 系列减震器中,固定在 2 个法兰环之间的硫化橡胶主要用于直接抑制固体传声*。根据直接作用于安装法兰上的功率大小以及安装法兰规格、结构和稳定性的不同,可以减少大约 3-10 dB(A) 的固体传声。由于声音的传播速度不同 - 钢 / 空气 / 橡胶 = 5000 / 331 / 50 m/s - 以及 ZD 系列减震器的振荡缓冲作用,可以实现低成本的噪声遏止。
相对于已知的橡胶减震器,ZD 减震器还可对电机转轴和待驱动转轴之间往往重要的轴距进行适当的调节。 在维持允许电机温度时必须考虑到中断的法兰冷却面(直接式法兰结构中通常会用到的额外冷却面积)。
* 噪音在产生时首先以固体传声的方式发出,然后才以空气传声的方式传播。如果该空气声波遇到一个组件,例如一个外墙,则转换为振动。通过墙体的振动(最小的弯曲振动),会带动空间内的空气振动,然后继续以人类听觉可以接收到的声波延伸。由于每个组件具有自己的共振频率,因此可以带动无数其它声源振动并不断扩大。
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 型号 | 匹配的电机 | ||
| ZD-DF40 | 法兰尺寸为 40 并带中间法兰盘的所有电机 | ||
| ZD-DF56 | 法兰尺寸为 56 并带中间法兰盘的所有电机 | ||