用于相应保护等级和 Plug & Drive 电机的连接电缆
预先集束的连接电缆简化并降低了安装费用,并且在单独布线时能避免故障的发生。牢固的带插头 连接电缆 具有良好的耐腐蚀性和耐油性。适用温度范围是 -25°C 到 +90°C。
ZK-M12-xx 系列 S366 电缆的质量
灵活,无PVC、无卤,带 PUR 外皮和聚丙烯芯线绝缘体。
适用温度范围可达 -40°C 至
+90°C。 耐油性和耐燃性满足 VDE 0472 的要求。
在弯曲半径最小为电缆直径的 10 倍时,可使用牵引链。这种性能非常适合于在机器人技术、机床及切削加工制造领域的灵活使用。
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 轴类型 | 级数 | 电缆长度 | ||
| m | |||||
| 电缆-HEDS 8903 | 对于编码器 HEDS | 5 | 0,15 | ||
| 电缆-NEDL | 对于编码器 NEDL | 0.3 | |||
| --- | |||||
| ZK-PD4N | 适用于 PD4-N 电机的电缆套件 | 0,5 | |||
| --- | |||||
| ZK-M8-3-2M-1-PUR-S | Gerader Stecker - PUR - schleppkettentauglich - geschirmt - offene Enden | 3 | 2 | ||
| ZK-M8-3-5M-1-PUR-S | gerader Stecker - PUR - schleppkettentauglich - geschirmt - offene Enden | 3 | 5 | ||
| ZK-M12-5-2M-1-PUR-S | 直插头 - PUR - 铝箔屏蔽 | 5 | 2 | ||
| ZK-M12-5-5M-1-PUR-S | 直插头 - PUR - 铝箔屏蔽 | 5 | 5 | ||
| ZK-M12-5-2M-2-PUR-S | 弯角插头 - PUR 铝箔屏蔽 |
5 | 2 | ||
| ZK-M12-5-5M-2-PUR-S | 弯角插头 - PUR 铝箔屏蔽 |
5 | 5 | ||
| --- | |||||
| ZK-M12-8-2M-1-PUR-S | 直插头 - PUR 铝箔屏蔽 |
8 | 2 | ||
| ZK-M12-8-5M-1-PUR-S | 直插头 - PUR 铝箔屏蔽 |
8 | 5 | ||
| ZK-M12-8-2M-2-PUR-S | 弯角插头 - PUR 铝箔屏蔽 |
8 | 2 | ||
| ZK-M12-8-5M-2-PUR-S | 弯角插头 - PUR 铝箔屏蔽 |
8 | 5 | ||
| ZK-M12-17-1M-2-PUR-S | 17 | 1 | |||
| ZK-M12-17-3M-2-PUR-S | 17 | 3 | |||
| -- | |||||
| ZKDB9-2M-10S | 带 Sub-D9 插头 | 9 | 2 | ||
| ZKDB9-5M-10S | 带 Sub-D9 插头 | 9 | 5 | ||
| ZK10000 | 适用于 PDxI 的电缆 | 15 | 2 | ||
| ZK10000-10 | 适用于 PDxI 的电缆 | 15 | 10 | ||
| ZK-SMC11 | 对于 SMC11(G) | - | 0.30 | ||
| ZK-SMCI-LD | 用于线性驱动器的转换器 - 编码器至 SMCI | ||||
| ZK-USB | SMCI 控制系统的 USB 线 | - | 1,5 | ||
| -- | |||||
| ZK-TW-3-2M | Motorkabel für ASB42 | 3 | 2 | ||
| ZK-TW-18-2M | Motorkabel für ASB42 | 12 | 2 | ||
| -- | |||||
| ZK-WEDS-300-S-SMCI35 | für WEDS-5541-Encoder | 0,3 | |||
| ZK-WEDL-8-500 | 用于 WEDL-5541 编码器 / 扁平导线 | 8 | 0.5 | ||
| ZK-WEDS-5-500 | 用于 WEDS-5541 编码器 / 扁平导线 | 5 | 0.5 | ||
| ZK-WEDL-8-500-S | 用于 WEDL-5541 编码器 / 屏蔽导线 | 8 | 0.5 | ||
| ZK-WEDS-5-500-S | 用于 WEDS-5541 编码器 / 屏蔽导线 | 5 | 0.5 | ||
| ZK-WEDL-8-1000-S | 用于 WEDL-5541 编码器 / 屏蔽导线 | 8 | 1 | ||
| - | |||||
| ZK-XHP4-300 | Anschlusskabel für SMCI12 | 4 | |||
| - | |||||
| ZK-ZHR5-90 | SMCI35 连接电缆(用于连接编码器) | 5 | 0.09 | ||
| ZK-ZHR6-500 | SMCI35 连接电缆(用于连接附加 I/Os) | 6 | 0.5 | ||
| --- | |||||
| ZK-NOE1-10-500-S | Anschlusskabel für NOE1 | ||||