(即插即用驱动)步进电机

步进电机是数字控制的定位和转速驱动装置,它可在没有位置反馈的情况下运转。自从模拟技术向数字技术变迁后,步进电机以其简便的控制、极高的使用寿命和可靠性以及低廉的价格得到高度的认可和推广。
纳诺达克步进电机具备良好的微型步进能力和较高的步距角精确性,并以其 6 至 110 mm 直径的大小、10 至 210 mm 的长度、0.03 Ncm 至 25 Nm 的保持转矩,以及<0,01° 的步进分辨率和大于 6000 转/分的转速适合于各种应用领域。
订制化规格还便于客户低成本地对机器和设备进行调整。
| 系列 | 尺寸 (mm) | Nema | 保持 转矩 (Ncm) |
步进 分辨率 (°) |
|---|---|---|---|---|
| SP06-SP55 | Ø 6-55 | 0,03-19,8 | 7,5-18 | |
| ST2018 | 20 | 8 | 1,8-3,0 | 1,8 |
| ST2818 | 28 | 11 | 7-12.7 | 1,8 |
| ST3518 | 35 | 13 | 5,1-9 | 1,8 |
| ST4118 | 42 | 17 | 9-50 | 1,8 |
| ST4209 | 42 | 17 | 10-44 | 0,9 |
| ST5709 | 56 | 23 | 61-255 | 0.9° |
| ST5909 | 56 | 23 | 43-198 | 0,9 |
| ST5918 | 56 | 23 | 38-180 | 1,8 |
| ST6018 | 60 | 23 | 75-250 | 1.8 |
| ST6318 - 超薄 - | 63 | - | 6 | 1,8 |
| ST8918 | 86 | 34 | 220-933 | 1,8 |
| ST11018 | 110 | 43 | 1000-2500 | 1,8 |
| 步进电机空心轴 | 28-56 | 11 - 23 | 9-120 | 1,8 |
| Archive | ||||
轴加工和机械加工