SMCP33 - 带 ClosedLoop 控制系统的步进电机控制器 / 设备插卡

Bildschirmfoto 2009-09-06 um 08 - SMCP33 - 带 ClosedLoop 控制系统的步进电机控制器 / 设备插卡

该款价格低廉、灵活的插入模块 SMCP33 使用最小的费用集成到复杂的设备控制器中。这样就方便客户利用自己的技术力量解决问题,并通过长期实践掌握 纳诺达克 控制器。特别是新研发出的无噪音、谐振,通过微型控制器直接控制末级 dspDrive®-技术,可以实现 open 和 ClosedLoop 运行状态下的最小损耗。

2 A 连续负荷(散热片 4 A)的末级功放仅需 12-48 V 电压,并且能够通过 Windows 软件 NanoPro 方便地进行设置。可通过 RS485 接入总共 255 个控制器。提供多种操作模块,方便使用(转速、定位、记录位置、响应方向)。此外,16 路数字输入和输出功能及 2 路模拟输入可以自由配置。带有集成的、基于 Java 标准的程序语言,可以在控制器上实现完整的运行程序,这些程序将独立执行而没有上一级的控制器。

可选配件
SMCP33-EVA 是 SMCP33 设备插卡的主板。用户可以通过预接的 RS485 接口(也可以通过 USB 接口)将 4 台步进电机与计算机进行连接并快速投入运行。此外, SMCP33 中所有可供使用的输入和输出端都可以通过 Phönix-Combicon 插头方便地与外部设备进行连接,也可以连接编码器和制动器。所有详细信息请参见评估板参数表(如下)
您还可以通过本网站订购与 SMCP33 匹配的插头组件。

下载

Manual v 1.3 

F.A.Q. for this article

Miscellaneous

尺寸

top

schrittmotor steuerungen SMCP33 - 带 ClosedLoop 控制系统的步进电机控制器

技术,软件开发,NanoPro,Labview 集成,.dll 文件等...

top

Schrittmotor Technologie

更多内容..

 

de en fr tr cn