SMCI47 - 带 Controller 的步进电机控制器
此款已下架,您无法再通过网络订购。 如果您有兴趣,请与我们联系。
所有寻求一个价格低廉的、紧凑的微型步进功率终放值,以及一个灵活的、便于操作的定位控制系统的用户,可以在一个超紧凑的盒子 (110x60x22 mm) 中找到这些需求的统一。
200 至 25,600 步/转的可调节的微型步进控制装置实现了一个安静稳定的运转,降低了系统共振,同时提高了分辨率并可与 3 相和 5 相电机互换。 当相位电流为 12 A,电压为 21 至 48 V 时,转速可超过 3000 转/分。
通过附属的编程软件,用户也可以在没有编程基础的情况下快速简单地编制复杂的行驶草图(参数如电流值和步进分辨率,以及距离、速度、斜坡、间歇和环线,总共 16 个语句),之后可通过 RS485、CAN 接口传至 SMCI47。 随后,该设备或者以自动运行方式由个人电脑启动,或者以待机方式由一个外部信号启动。 所有指令均可以通过清楚记录的 ASCII 编码选择性进行操作,由此自行通过一个最小的 PLC 系统实现多轴应用。
技术、软件研发、NANOPRO、Labview 组合,.dll 文件等