SMCI35 - 带 ClosedLoop 控制系统的步进电机控制器

schrittmotorcontroller smci35 - SMCI35 - 带 ClosedLoop 控制系统的步进电机控制器

这种配有集成控制器的紧凑型大功率步进电机输出级能够在最小的空间里实现强大的功能。供货时控制器已预设为脉冲-方向模式,并且通过 DIP 开关可以方便地调节电流和步进模式。另外,使用 SMCI35 时,可以通过经验证的 NanoPro 软件选择不同的模式和设置参数。这样一来,客户就能够利用完整的技术知识以及经过多年发展获得的各种纳诺达克控制器功能。特别是通过 dspDrive® 微控制器实现的几乎没有噪音和震动的革新式直接末级控制系统,无论是在 open-loop 还是在 ClosedLoop 运行状态(通过轴编码器进行电流调节)下使用,都可以将自己的开发成本降到最低。

带有持续功率为 4 A(瞬时不超过 6A / 相)的末级功放消耗的电源电压仅为 12-48 V,并且在很多应用中都可以替代超大型的昂贵设备
SMCI35 无法联网,只能采用专用适配器通过 USB 接口进行参数设置。提供多种操作模块,方便使用(转速、定位、记录位置、响应方向)。此外,您也可以自由配置 8 个数字输入/输出端及模拟输入端的功能。结合基于 Java 标准的集成式编程语言可以在电路板上实现完整的运行程序,这些程序可以独立执行,无需上一级控制。

可以为控制系统选购以下配件(见价格 & 订购):
USB 转换器:ZK-RS232-USB-3.3V
X5 连接线(用于额外的 I/O 设备): ZK-ZHR6-500
X2 连接线(用于编码器): ZK-ZHR5-90

尺寸

top

SMIC35mitZubehoer - 带 ClosedLoop 控制系统的步进电机控制器

技术,软件开发,NanoPro,Labview 集成,.dll 文件等...

top

Schrittmotor Technologie

更多内容..

 

de en fr tr cn