SMCI33 - 带 ClosedLoop 控制系统的步进电机控制器

schrittmotorsteuerun smci33 closedloop - SMCI33 - Schrittmotorsteuerung mit Closed-Loop Controller - SMCI33 - 带 ClosedLoop 控制系统的步进电机控制器

所有正在寻求一种价格低廉、具有紧凑微型步进末级功放以及灵活和便于操作的 ClosedLoop 定位控制系统的用户,可以在一个极其紧凑的机壳 (90x60x22 mm) 中找到这些需求的统一。

200 至 25,600 步/转的可调节的微型步进控制装置实现了一个安静稳定的运转,降低了系统共振,同时提高了分辨率并可与 3 相和 5 相电机互换。当相位电流为 3 A,电压为 12 至 48 V 时,转速可超过 3000 转/分。

通过附属的编程软件,用户也可以在没有编程基础的情况下快速简单地编制复杂的行驶草图(参数如电流值和步进分辨率,以及距离、速度、斜度、暂停和循环,总共 16 组参数),之后可通过 RS485 或 USB 接口传至 SMCI33。随后,该设备或者以自动运行方式由个人电脑启动,或者以待机方式由一个外部信号启动。此外,还可以通过 ASCII 码执行所有指令,由此自行通过一个最小的 PLC 系统实现多轴应用。

请注意:

  • 如果使用笔记本电脑,在进行 USB 连接之前必须拔下电源线,因为笔记本电池通过固定电源进行充电时会产生 115V 的交流电压。此时补偿电流会流经 USB 连接线并损坏控制系统。这种情况下无法修理。
  • 在网络中使用 SMCI33-2 (RS485) 时请严格遵守使用手册中的说明!

技术,软件开发,NanoPro,Labview 集成,.dll 文件等...

top

Schrittmotor Technologie

更多内容..

 

de en fr tr cn