SMCI12 - 步进电机控制器 / RS485 或 CANopen
更加完善的新运行方式
与单纯的硬件解决方案相比,这款基于软件的数字信号处理驱动 ®(dspDrive ®)电流控制器确保了在所有转速下都具能进行最佳运行。此外,在脉冲方向模式中插入了规定时钟脉冲间的微步。这样,即使在整步激活的情况下,高分辨率 1/64 微步的平稳运行也能得到使用。因此,SMCI 12特别适用于电脑数字控制以及其他多轴应用。
灵活的输入和输出端
电机相关功能,如限位开关、基准开关、标识器、同步运行等,可通过过程控制和流程控制的方式简单地从 6 路数字输入和 1 路模拟输入读入。 这样就可以直接对电机运行方式(启动、停止、转速及加速度等)施加影响。此外,还可以通过 3 个输出端(也可以切换 < 功率)提供相应支持。
过程控制系统
通过使用集成化、基于 Java 的编程语言,整个过程控制系统可在无主控制器的情况下自动(通过输入/输出)完成与过程相关的分散式调控。
联网 / 编程
可以通过RS485接口,使用免费的 Windows 软件 NanoPro 对 SMCI 12 进行配置并任意设定参数。有多种模式可供选择,如位置、转速、时钟方向、模拟、摇杆或标志位。也可设置不同的加速度和制动模式,比如正弦、梯形或恒定加速度坡,以及许多其他的机械参数。
通过 CANopen 接口,可以将 SMCI12 从标准模式切换至 DSP402 标准并且可以执行转速模式、定位模式、基准运行模式和插值模式
低成本的系列化解决方案
SMCI 12的出众之处不仅在于它能快速启动运行,还在于它可以作为超值电源模块(通过集成化数字信号处理程序可大大改善电机运行方式)用于批量部件,并通过其一系列的功能提供了多种不再需要耗费巨大空间和开支的选择。由于集成镇流器电路,通常不再需要外部电容。
配件
下列配件可以简化试运行并避免接线错误:
USB 转换器: ZK-RS485-USB - 用于将控制器与计算机连接的转接器 (见配件 > 转换器)
连接电缆ZK-SMCI12,用于将上述转化器与 SMCI12 进行连接
连接电缆ZK-SMCI12-3,用于将 SMCI12-3 与 CANopen 转换器 (sub-D9) 进行连接
连接电缆 ZK-XHP4-300, 用于连接配备 6 根或 8 根绞合线的电机
(可以在“价格与订购”栏目中进行订购 )
Miscellaneous
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | 长度 "A" |
轴类型 | ||
| SMCI12 | 步进电机控制器 | |||
| ZK-SMCI12 | 适配电缆 | |||
| ZK-SMCI12-IO | ||||
| ZK-SMCI12-3 | SMCI12-3 连接电缆套件(用于连接 CANopen) | |||
| ZK-XHP4-300 | ||||
尺寸