ST8918 - 高扭矩步进电机- Nema 34
除了具有尽可能大的扭矩和紧凑的尺寸 (86x86mm -Nema 34)以外,ST8918 系列步进电机还能够提高较高的分辨率,并且可以配备价格低廉的驱动器,从而适用于对转速和定位有精密要求的应用领域。通过与 SMC 微型步进驱动器配合使用,在分辨率要求相同甚至更高 <0.36° 的应用中,这种电机是多相步进电机最经济的替代选择。
Miscellaneous
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 电流 每 绕组 |
保持 转矩 |
电阻 每 绕组 |
电感 每 绕组 |
转子 转动 惯量 |
重量 | 长度 "A" |
||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| ST8918S4508 | 6,4 | 311,1 | 0,28 | 1,60 | 1000 | 1,7 | 65 | ||
| ST8918M4508 | 6,4 | 594,0 | 0,33 | 3,0 | 2700 | 2,8 | 96 | ||
| ST8918M6708 | 9,5 | 594,0 | 0,23 | 2,6 | 2700 | 2,8 | 96 | ||
| ST8918L4508 | 6,4 | 933,4 | 0,55 | 6,3 | 3000 | 3,95 | 126 | ||
| ST8918L6708 | 9,5 | 933,4 | 0,23 | 2,7 | 3000 | 3,95 | 126 | ||
| ST8918D6708 | 9,5 | 1.350,6 | 0,32 | 4,9 | 4000 | 5,4 | 156 | ||
特性曲线