ST5918 - 高扭矩步进电机 - Nema 23

Steppingmotor ST5918 - ST5918 - 高扭矩步进电机 - Nema 23

除了具有尽可能大的扭矩和紧凑的尺寸 (56x56mm-Nema 23) 以外,ST5918 系列步进电机还能够提供较高的分辨率,并且可以配备价格低廉的驱动器,从而适用于对转速和定位要求较高的精密应用领域。通过与 IMT 和 SMC(I) 微型步进驱动器配合使用,在分辨率要求相同甚至更高 <0,36° 的应用中,这种电机是多相步进电机最经济的替代选择。

ST5918D4208 是当前市场上最强劲的 56.4mm 规格步进电机,主要针对那些由于结构空间所限而无法使用较大型 ST8918 系列电机的用户开发而成。

下载

Series overview 

匹配的控制系统

SMCI12

SMCI33

SMCI35

SMCI47-S

Miscellaneous

电机帮助信息

我们的帮助信息会根据所有尺寸至 86 的 ST 电机转矩标准为您挑选合适的电机。


转速 r.p.m
转矩 Nm

控制:
与此电机型号匹配的 编码器 (5), 变速箱 (53), 制动器 (1)
所有功率大小(其它根据需要提供)
型号 电流

绕组
保持
转矩
电阻

绕组
电感

绕组
转子
转动
惯量
重量 长度
"A"
  A
Ohm mH gcm2
ST5918X1008 1,41 53,7 2,5 5,4 135 0,49 41
ST5918X2008 2,8 53,7 0,60 1,30 135 0,49 41
ST5918X3008 4,2 53,7 0,36 1,10 135 0,49 41
ST5918S1008 1,41 91,9 3,1 9,7 230 0,6 51
ST5918S2008 2,8 91,9 0,75 2,6 230 0,6 51
ST5918S3008 4,2 91,9 0,36 1,10 230 0,6 51
ST5918M1008 1,41 104,7 3,5 14,0 290 0,71 56
ST5918M2008 2,8 104,7 0,85 3,6 290 0,71 56
ST5918M3008 4,2 104,7 0,35 1,30 290 0,71 56
ST5918L1008 1,41 169,7 4,4 19,0 430 1,1 76
ST5918L2008 2,8 169,7 1,20 5,1 430 1,1 76
ST5918L3008 4,2 169,7 0,50 2,2 430 1,1 76
ST5918L4508 6,4 183,9 0,25 0,95 480 1,0 76
ST5918D4208 5,9 254,6 0,50 2,6 650 1,8 115

请注意:在 ST5918D4208 上不能安装 GPLL 系列变速箱!!
电机 + 选配件(制动器、编码器、变速箱)尺寸图见参数表.

特性曲线

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

尺寸

top

ST5918+Brake -

Wellenbearbeitung

更多内容

kabelbearbeitung

更多内容

 

de en fr tr cn