ST5909 - 高扭矩步进电机- Nema 23
纳诺达克紧凑型高扭矩步进电机系列 (56x56mm - Nema 23) 中的 ST5909 0.9° 步进电机是 ST5709 系列电机的经济型替代选择。在技术特点相同的同时,其价格低出约 30%,并且可以达到相同的性能。
同时该产品系列带有分级的绕组和结构长度,适用于差异迥然的速度要求。如果您需要一个其它绕组,请联系我们。
这是多相步进电机的超值选择。
Miscellaneous
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 电流 每 绕组 |
保持 转矩 |
电阻 每 绕组 |
电感 每 绕组 |
转子 转动 惯量 |
重量 | 长度 "A" |
||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| ST5909X2508 | 3,5 | 60,8 | 0,42 | 1,60 | 120 | 0,45 | 41 | ||
| ST5909S1008 | 1,41 | 101,8 | 3,3 | 13,0 | 275 | 0,65 | 51 | ||
| ST5909M2008 | 2,8 | 104,7 | 0,85 | 3,6 | 300 | 0,7 | 56 | ||
| ST5909L1008 | 1,41 | 198,0 | 4,3 | 23,0 | 480 | 1,0 | 76 | ||
| ST5909L2008 | 2,8 | 198,0 | 1,20 | 5,1 | 480 | 1,0 | 76 | ||
| ST5909L3008 | 4,2 | 198,0 | 0,50 | 2,6 | 480 | 1,00 | 76 | ||
可供货性:"S": 标准产品,小批量订购时可以仓库提货,"S+": 优先产品,大批量订购时可以仓库提货,所有其它电机视具体情况而定。
特性曲线