ST5709 - 高扭矩步进电机 - Nema 23

此款已下架,您无法再通过网络订购。 如果您有兴趣,请与我们联系。

Stepper motors ST5709 - ST5709 - 高扭矩步进电机 - Nema 23

纳诺达克紧凑型高扭矩步进电机产品系列中的 0.9° 步进电机 (56x56mm - Nema 23) ST5709 拥有最大可至 40% 的高扭矩(输出力矩)。除扭矩提高外,同时还能获得更好的振动、噪音和微型步进分辨率等特性。

另外还有全新的高扭矩 0.9° 步进电机 ST5709。它带有分级的绕组,适用于差异迥然的速度要求。这是多相步进电机的超值选择。

下载

Series overview 

匹配的控制系统

SMCI33

SMCI35

SMCI47-S

F.A.Q. for this article

Miscellaneous

电机帮助信息

我们的帮助信息会根据所有尺寸至 86 的 ST 电机转矩标准为您挑选合适的电机。


转速 r.p.m
转矩 Nm

控制:
与此电机型号匹配的 编码器 (5), 变速箱 (53), 制动器 (2)
所有功率大小(其它根据需要提供)
型号 电流

绕组
保持
转矩
电阻

绕组
电感

绕组
转子
转动
惯量
重量 长度
"A"
  A
Ohm mH gcm2
ST5709X1108 1,56 60,8 2,0 5,0 120 0,45 43,5
ST5709X2508 3,5 60,8 0,42 1,00 120 0,45 43,5
ST5709S1208 1,70 106,1 2,5 11,6 275 0,65 52,5
ST5709S2608 3,7 106,1 0,65 1,80 275 0,65 52,5
ST5709M1208 1,70 120,2 2,5 12,3 300 0,7 55
ST5709M2608 3,7 120,2 0,56 2,6 300 0,7 55
ST5709L1108 1,56 190,9 3,6 16,0 480 1,0 77,5
ST5709L4008 5,7 190,9 0,25 1,00 480 1,0 77,5
ST5709C3008 4,2 226,3 0,85 5,3 720 1,5 103

请注意:在 ST5709C3008 上不能安装 GPLL 系列变速箱!

特性曲线

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

尺寸

top

Stepper motors ST5709 -

Wellenbearbeitung

更多内容

kabelbearbeitung

更多内容

 

de en fr tr cn