ST4209 - 高扭矩步进电机 - Nema 17

Stepper motor ST4209 - ST4209 - 高扭矩步进电机 - Nema 17

ST4209 系列电机除了紧凑的结构形式 (41x41mm) 以外,还能够提供非常高的扭矩和 400 步/转的双倍精确分辨率。精度到达最高的情况下也能安静地运转。
通过与微型步进驱动器 IMT 和步进电机控制器 SMC(I) 配合使用,这种电机是多相步进电机最经济的替代选择。

下载

Series overview 

匹配的控制系统

SMCI12

SMC11

SMCI33

SMCI33

SMCP33

SMCI35

SMC11

F.A.Q. for this article

Miscellaneous

电机帮助信息

我们的帮助信息会根据所有尺寸至 86 的 ST 电机转矩标准为您挑选合适的电机。


转速 r.p.m
转矩 Nm

控制:
与此电机型号匹配的 编码器 (1), 编码器 (8), 变速箱 (30), 制动器 (1)
所有功率大小(其它根据需要提供)
型号 电流

绕组
保持
转矩
电阻

绕组
电感

绕组
转子
转动
惯量
重量 长度
"A"
  A
Ohm mH gcm2
ST4209X1004 1,00 17,0 8,7 16,5 20 0,15 22
ST4209S0404 0,42 7,6 13,0 7,5 35 0,22 33,5
ST4209S1006 0,67 21,2 8,4 16,0 35 0,22 33,5
ST4209S1404 1,33 22,0 2,1 2,5 35 0,22 33,5
ST4209M1206 0,85 35,4 6,6 12,8 54 0,28 38
ST4209M1704 1,68 36,0 1,65 4,0 54 0,28 38
ST4209L1206 0,85 43,8 6,6 19,2 68 0,35 47
ST4209L1704 1,68 44,0 1,65 5,0 68 0,35 47

可供货性:"S": 标准产品,小批量订购时可以仓库提货,"S+": 优先产品,大批量订购时可以仓库提货,所有其它电机视具体情况而定。

订购代码 / 电机型号代码说明

特性曲线

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

尺寸

top

Stepper motor ST4209 -

Wellenbearbeitung

更多内容

kabelbearbeitung

更多内容

 

de en fr tr cn