ST4118 - 大转矩步进电机 - Nema 17
除了具有尽可能大的扭矩和小巧的尺寸 42x42mm-Nema 17) 以外,ST4118 系列步进电机还能够提供较高的分辨率,并且可以配备价格低廉的驱动器,从而适用于精密应用领域。通过与 IMT.. 和 SMC.. 微型步进驱动器配合使用,在分辨率要求相同甚至更高 < 0.36° 的应用中,这种电机是多相步进电机最经济的替代选择。
Miscellaneous
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 电流 每 绕组 |
保持 转矩 |
电阻 每 绕组 |
电感 每 绕组 |
转子 转动 惯量 |
重量 | 长度 "A" |
||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| ST4118X0404 | 0,40 | 1,70 | 24,0 | 36,0 | 20 | 0,15 | 26 | ||
| ST4118X1404 | 1,40 | 12,0 | 2,0 | 1,60 | 20 | 0,15 | 26 | ||
| ST4118S0206 | 0,14 | 21,2 | 150,0 | 212,0 | 38 | 0,18 | 31 | ||
| ST4118S0406 | 0,28 | 22,6 | 60,0 | 86,8 | 38 | 0,18 | 31 | ||
| ST4118S0706 | 0,49 | 22,6 | 15,2 | 27,2 | 38 | 0,18 | 31 | ||
| ST4118S1006 | 0,71 | 22,6 | 7,8 | 14,4 | 38 | 0,18 | 31 | ||
| ST4118S1404 | 1,40 | 20,0 | 2,0 | 3,6 | 38 | 0,18 | 31 | ||
| ST4118M0406 | 0,28 | 39,6 | 60,0 | 100,0 | 48 | 0,27 | 38 | ||
| ST4118M0706 | 0,49 | 39,6 | 19,0 | 47,2 | 48 | 0,27 | 38 | ||
| ST4118M0906 | 0,64 | 39,6 | 11,4 | 27,2 | 48 | 0,27 | 38 | ||
| ST4118M1206 | 0,85 | 39,6 | 6,2 | 11,6 | 48 | 0,27 | 38 | ||
| ST4118M1404 | 1,40 | 24,0 | 1,20 | 1,70 | 48 | 0,27 | 38 | ||
| ST4118M1804 | 1,80 | 28,0 | 1,10 | 1,85 | 48 | 0,27 | 38 | ||
| ST4118L0804 | 0,80 | 50,0 | 9,3 | 25,0 | 66,5 | 0,37 | 49,5 | ||
| ST4118L1206 | 0,85 | 49,5 | 6,6 | 17,2 | 66,5 | 0,37 | 49,5 | ||
| ST4118L1804 | 1,80 | 50,0 | 1,75 | 3,3 | 66,5 | 0,37 | 49,5 | ||
| ST4118L3004 | 3,0 | 50,0 | 0,63 | 1,03 | 82 | 0,34 | 49 | ||
| ST4118D1804 | 1,80 | 80,0 | 3,0 | 7,0 | 102 | 0.5 | 60 | ||
| ST4118D3004 | 3,0 | 80,0 | 1,10 | 2,7 | 102 | 0,5 | 60 | ||
特性曲线