ST3518 - 步进电机

schrittmotor st3518m1004 - ST3518 - 步进电机 ST3518 步进电机主要是为提供有限安装深度的、结构尺寸 28 mm 的步进电机过长且结构尺寸 42 mm 的步进电机过大的用户而研发的。 ST3518 系列步进电机可以在尽可能大的扭矩条件下提供 较高的分辨率,并且可以配备经济实惠的功率驱动器,适用于精密设备制造应用领域。 通过与微型步进驱动器 IMT 和 SMC(I) 配合使用,在分辨率要求相同甚至更高 < 0,18° 的应用中,这种电机是多相步进电机最经济的替代选择。

下载

特殊规格

motor shaft

电缆/插头

匹配的控制系统

SMCI12

SMCI33

F.A.Q. for this article

Miscellaneous

电机帮助信息

我们的帮助信息会根据所有尺寸至 86 的 ST 电机转矩标准为您挑选合适的电机。


转速 r.p.m
转矩 Nm

控制:
型号 电流

绕组
保持
转矩
电阻

绕组
电感

绕组
转子
转动
惯量
重量 长度
"A"
  A
Ohm mH gcm2
ST3518S0804 0,80 7,0 4,0 2,3 10 0,15 26
ST3518M1004 1,00 14,0 2,7 4,3 14 0,18 36
ST3518L1204 1,20 23,0 3,4 2,8 43 0.30 52

特性曲线

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Wellenbearbeitung

更多内容

kabelbearbeitung

更多内容

 

de en fr tr cn