ST2818 - 小型高扭矩步进电机 - Nema 11

Steppingmotor ST2818 - ST2818 - 小型高扭矩步进电机 - Nema 11

结构尺寸最小的步进电机 - ST2818.. 适用于在较小的结构体积 (28x28mm -Nema 11) 中要求达到高精度和长使用寿命的应用领域。在分辨率为 1.8°/步的情况下,可以将已有的控制系统应用于该步进电机。

借助于标准化的 5mm 轴径,在双轴型号中可以安装一个低成本的用于旋转监控的编码器。

下载

Series overview 

匹配的控制系统

SMCI12

SMC11

SMCI33

F.A.Q. for this article

Miscellaneous

电机帮助信息

我们的帮助信息会根据所有尺寸至 86 的 ST 电机转矩标准为您挑选合适的电机。


转速 r.p.m
转矩 Nm

控制:
与此电机型号匹配的 变速箱 (8), 编码器 (8)
所有功率大小(其它根据需要提供)
型号 电流

绕组
保持
转矩
电阻

绕组
电感

绕组
转子
转动
惯量
重量 长度
"A"
  A
Ohm mH gcm2
ST2818S1006 0,67 7,1 5,6 4,0 9 0,12 31,5
ST2818M1006 0,67 10,6 6,8 4,8 16 0,2 44,5
ST2818L1006 0,67 12,7 9,2 5,6 18 0,25 50,5
ST2818L1404 1,40 9,0 2,3 1,40 18 0,25 51

特性曲线

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

尺寸

top

Steppingmotor ST2818 -

Wellenbearbeitung

更多内容

kabelbearbeitung

更多内容

 

de en fr tr cn