带有端子箱 M12 / 编码器的步进电机
防护等级最大为 IP 65 的适于机器的步进电机(轴输出端之外)能提供一个普遍适用的驱动方案。因为具有相同的法兰尺寸,它们可在电气和机械方面替换标准电机 ST5918 系列。位于后侧的端子箱只能容纳略长的电机! 其显著特征是较大的功率范围和应用范围及较高的可支配性。
使用的编码器: 带 500 脉冲/转以及线性调节驱动装置、分别 5V TTL 信号的 3 信道编码器(如需 24V 产品,请联系我们! )
Miscellaneous
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 每相电流 |
保持 转矩 |
电阻 每 绕组 |
电感 每 绕组 |
转子 转动 惯量 |
长度 "A" |
轴类型 | ||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| AS5918S2804 | 2,8 | 85,0 | 0,75 | 2,6 | 230 | 73 | |||
| AS5918S2804-E | 2,8 | 85,0 | 0,75 | 2,6 | 230 | 73 | 带编码器 5V; 500 增量/转 | ||
| AS5918M2804 | 2,8 | 104,7 | 0,85 | 3,6 | 290 | ||||
| AS5918M2804-E | 2,8 | 104,7 | 0,85 | 3,6 | 290 | 77 | 带编码器 5V; 500 增量/转 | ||
| AS5918L4204 | 4.2 | 198,0 | 0,50 | 1,90 | 480 | 98 | |||
| AS5918L4204-E | 4,2 | 198,0 | 0,50 | 1,90 | 480 | 98 | 带编码器 5V; 500 增量/转 | ||
| AS5918L4204-EB | 4,2 | 198,0 | 0,50 | 1,90 | 480 | 138 | mit Encoder 5V + Bremse; 500 Incr./Rev | ||
| AS5918L4204-ENM24 | 4,20 | 198,0 | 0,50 | 1,90 | 480 | 98 | mit magnetischem 24V Encoder und Anschlusskasten | ||
| AS5918L4204-ENM24B | 4,20 | 198,0 | 0,50 | 1,90 | 480 | 138 | mit magnetischem 24V Encoder und Bremse im Anschlusskasten | ||
特性曲线