带有 M12 端子盒的步进电机
防护等级最大为 IP 54(65 须咨询)的适于机器的步进电机能提供一个普遍适用的驱动方案。由于具有相同的法兰尺寸,因此这款电机在电气和机械方面可以与ST2818标准电机互换。位于后侧的端子箱只能容纳略长的电机! 该款电机的显著特征是功率范围较大和应用领域较广,以及较好的适用性。
Miscellaneous
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 每相电流 |
保持 转矩 |
电阻 每 绕组 |
电感 每 绕组 |
转子 转动 惯量 |
长度 "A" |
轴类型 | ||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| AS2818S0604 | 0,67 | 7,0 | 5,6 | 4,0 | 9 | 52 | M12 插头 | ||
| AS2818L0604 | 0,67 | 12,0 | 9,2 | 5,6 | 18 | 71.3 | M12 插头 | ||
特性曲线