带有 PG 螺栓连接端子箱 / 编码器的步进电机

pd6-n m - 带有 PG 螺栓连接端子箱 / 编码器的步进电机

这种步进电机的防护等级可以达到 IP 65,由于在电气和机械方面与标准电机具有可交换性,因此可以作为一种通用驱动方案。特别紧凑的端子箱只有 16 mm 长,在具有高可用率的同时为设计人员提供了一个简单、快速和低成本的扩展方案。

除了可在极端的环境条件下应用、降低了抗干扰和抗电磁兼容性成本外,通过预成型电缆还能快速而无缺陷地进行布线和运行准备。

标准供货状态下这种电机配备 (带编码器时为 2) 2m 长的电缆,电缆型号:LAPP Ölflex 5G0.75 115CY - 屏蔽电缆

使用的编码器:
500 增量信号脉冲数 / 转,线性驱动器和变址寄存器(1个脉冲/ 360°), 5V TTL 信号 (andere auf Anfrage erhältlich!)

下载

Series overview 

匹配的控制系统

SMCI47-S

Miscellaneous

与此电机型号匹配的 变速箱 (48)
所有功率大小(其它根据需要提供)
型号 每相电流

保持
转矩
电阻

绕组
电感

绕组
转子
转动
惯量
长度
"A"
轴类型
  A
Ohm mH gcm2
AP8918M6404 6,4 594,0 0,33 3,0 2700 118 PG 螺栓连接
AP8918M6404-E 6,4 594,0 0,30 3,0 2700 118 带编码器
AP8918L9504 9.5 933,0 0,23 2,7 3000 148 PG 螺栓连接
AP8918L9504-E 9,5 933,0 0,23 2,7 3000 148 带编码器

特性曲线

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

尺寸

top

Schrittmotor AP8918 -

Wellenbearbeitung

更多内容

kabelbearbeitung

更多内容

 

de en fr tr cn