步进电机,防护等级 IP 54/ IP65

除标准步进电机外,纳诺达克还可以提供能在恶劣环境下使用并且拥有较好电磁兼容性的多种系列电机。适合于机器的产品具有一个扩展的防护等级(最大为 IP65),并在电气和机械方面与标准电机兼容。在具有较高可支配性的同时,为设计人员提供了一个简单、快速和低成本的扩展可能性!
下表显示针对不同结构尺寸和特殊规格的概览。
该电机既可装配集成的编码器(3 个 500 (2000) 脉冲/转的信道),也可装配已集成的紧急制动器。在配件中可找到合适的连接电缆。
| 系列 | 尺寸 (mm) | 保持 转矩 (Ncm) |
规格 | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|
| AS2818 | □ 28 | 7-12 | M12 插头 | IP54 |
| AS4118 | □ 42 | 50 | M12 插头 | IP65 |
| AS5918 | □ 56 | 85 - 198 | M12 插头 + 编码器 | IP65 |
| AP8918 | □ 86 | 333 - 933 | PG 螺栓连接 + 编码器 | IP65 |
| Archive | ||||
技术