SP06-SP55 - 永磁步进电机

Schrittmotoren lowcost - SP06-SP55 - 永磁步进电机

由于其设计结构简单(定子线圈由 2 个环形线圈组成,且电流通过垂直冲压形成的极靴产生一个电磁力),SP 永磁步进电机可在众多价格低廉的设备应用领域(较大的步距角足够)使用。

优点

  • 价格极其低廉
  • 带有双面高品质的滑动轴承
  • 相对其结构尺寸的大扭矩

带有变速箱的规格 500 件起订。

其它定制规格 10000 件起订。请直接与我们联系!

型号 每件价格
SP2575/SP2515 3.11 欧元起
SP2575/SP2515 3.47 欧元
SP3575S 3.56 欧元
SP3575M/SP3515M 3.65 欧元
SP4275 3.74 欧元
SP5575 5.31 欧元

下载

series overview 

特殊规格

电缆/插头

F.A.Q. for this article

Miscellaneous

电机帮助信息

我们的帮助信息会根据所有尺寸至 86 的 ST 电机转矩标准为您挑选合适的电机。


转速 r.p.m
转矩 Nm

控制:
型号 步进
分辨率
电流

绕组
电压

绕组
保持
转矩
电阻

绕组
电感

绕组
重量 尺寸
  ° A V
Ohm mH
SP0618M0204 18° 0,25 3,00 0,04 12,0 10,0 0,01 6
SP0818M0204 18° 0,24 5 0,06 21,0 1,37 0,003 8
SP1018M0204 18° 0,22 3,3 0,16 15,0 3,0 0,01 10
SP1518M0104 18° 0,07 12 0,40 190,0 35,0 0,01 15
SP1518M0204 18° 0,24 12 0,35 50,0 9,0 0,01 15
SPG1518M0504-50 0,36 0,50 5 13,5 10,0 2,3 0,012 15
SPG1518M0504-102 0,176 0,50 5 20,0 10,0 2,3 0,012 15
SP2018M0506 18° 0,35 5 1,06 20,0 24,8 0,026 20
SP2575M0206 7,5° 0,17 12 2,3 100,0 64,0 0,036 25
SP2515M0406 15° 0,30 5 1,41 23,0 24,8 0,036 25
SP2575M0506 7,5° 0,35 5 1,98 20,0 8,0 0,036 25
SP2575M0704 7,5° 0,76 3,8 1,00 5,0 3,0 0,036 25
SP3575S0506 7,5° 0,35 5 5,7 20,0 26,0 0,07 35
SP3575M0906 7,5° 0,61 5 7,8 11,6 26,0 0,095 35
SP4275S0606 7,5° 0,41 5 5,7 17,2 18,0 0,11 42
SP4275M0806 7,5° 0,57 5 9,2 12,4 22,0 0,13 42
SP5575M0106 7,5° 0,08 12 19,8 200,0 16,0 0,27 55
SP5575M0604 7.5 0,63 5.6 0,12 9,0 19,9 0.27 55

特性曲线

top

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

Legende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 WicklungshälfteLegende: S= seriell, P= parallel, 1W= 1 Wicklungshälfte

 

de en fr tr cn