3 信道编码器 / 轴编码器
编码器系列 WEDx5541 结合了编码器 HEDx5540(结构小、重量轻且易装配)和超低价格的特点,它比 HEDx5540 系列便宜 30%。
所有编码器均为采用 5V TTL 信号 (A 和 B) 和变址信号 I 的 3 信道编码器,其中,变址信号可在 360° 范围内确定零点位置。除些之外,所有编码器均有一个可选的线性驱动器,除 3 路 信息外还可发送一个反向信息。当距离大于 500mm 的电缆长度时,它可提高抗干扰性。
标准发货状态下,所有编码器不提供电缆。您可以选择扁平带状电缆或屏蔽电缆,长度 = 500mm (见配件)。
也可以根据要求提供其它分辨率和电缆长度,请与我们联系。
Miscellaneous
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 每转脉冲 |
用于 轴径 |
变址寄存器 | 线性驱动器 | 轴类型 | ||
| mm | |||||||
| WEDL5541-A06 | 500 | 6,35 | x | x | |||
| WEDL5541-A14 | 500 | 5 | x | x | |||
| WEDL5541-B06 | 1000 | 6,35 | x | x | |||
| WEDL5541-B14 | 1000 | 5 | x | x | |||
| WEDL5546-A10 | 500 | 10 | x | x | 空心电机轴 | ||
| WEDS5541-A06 | 500 | 6,35 | x | -- | |||
| WEDS5541-A14 | 500 | 5 | x | -- | |||
| WEDS5541-B06 | 1000 | 6,35 | x | -- | |||
| WEDS5541-B14 | 1000 | 5 | x | -- | |||
| WEDS5546-A10 | 500 | 10 | x | -- | 空心电机轴 | ||
| KIT for self mounting - each Encoder needs 1 Kit - | |||||||
| mounting service - each Encoder needs 1 mounting service - | |||||||
电气规格见右侧下载区中的“结构系列概览”。
WEDS 和 WEDL 编码器针排列
| WEDS >ZHR5 | 0V | I | A | Vcc | B | |||
| ZK-WEDS-5-500 扁平电缆 | 1 (红) | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| ZK-WEDS-5-500-S | 黑 | 黄 | 绿 | 红 | 白 | |||
| WEDL > ZHR8 | 0V | Vcc | A | A/ | B/ | B | I/ | I |
| ZK-WEDL-8-500 扁平电缆 | 1 (红) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZK-WEDL-8-500-S | 黑 | 红 | 绿 | 褐 | 灰 | 白 | 黄 | 橙 |
尺寸