3 信道编码器 24V 编码器
NEDL 系列 3 信道编码器的优点在于其非常紧凑的结构形式(比 HEDS/ HEDL 更加扁平)、极小的自身重量,尤其是快速和简单的安装方式.
与较大的编码器相比,它在具有相同技术特征的情况下成本更低! 24 V 的产品适用于连接SPS控制系统。
请注意,编码器 NEDL 在供货范围内不包含电缆。电缆必须单独订购。( 产品代码:NEDL 电缆)
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 每转脉冲 |
用于 轴径 |
变址寄存器 | 线性驱动器 | ||
| mm | ||||||
| NEDL5540-A14 | 500 | 5 | x | x | ||
| NEDL5540-A06 | 500 | 6,35 | x | x | ||
| mounting service - each Encoder needs 1 mounting service - | ||||||
