SMC61 - 功率终放值

此款已下架,您无法再通过网络订购。 如果您有兴趣,请与我们联系。

Schrittmotorsteuerung SMC61 - SMC61 - 功率终放值

凭借其最大为 10 A 的相电流,低噪声和低损耗的功率终放值 SMC61 能满足 56、86 和 110 mm 规格的电机的整个功率范围。电机相位通过完全电源电压控制,并在采用低电感应的电机型号后能产生强劲的驱动力。

从全步到 1/8 步的可调节微步进分辨率使电机在 150 kHz 的频率范围以内能够安静平稳地运行。

下载

数据页 

Manual 

F.A.Q. for this article

 

de en fr tr cn