用于双极步进电机的低成本微型步进驱动器 IC
此款已下架,您无法再通过网络订购。 如果您有兴趣,请与我们联系。
这种最大相电流 2.5A 的低价步进电机控制器是一个用于功率和逻辑电路的微型步进 PWM 恒流 IC。其外形小巧,仅需较小的外部组件,并基于其较低的 RDSON(最大为 1A)可无需散热片直接使用。通过大量使用 Allegro A3979 模块,客户将受益匪浅,除了技术支持以外,还将在购买SMC11 评估板时得到优惠的经销商价格。
优点
-
对于最大相电流 2.5A 和最大电压 35V 的步进电机
在实现功能最大化和外部组件最少化的同时显著节省占用空间和成本 -
微型步进换向
可以提供 1/1、1/2、1/4、1/8、(1/16*) 步进模式,实现安静平稳的运行,并降低系统的共 -
低 RDSON = 0.22 Ohm
明显减少功率损失 -
高运行安全性
配备了集成的过电流保护装置、低压识别装置和交变电流保护装置 -
低电机噪音
通过自动衰减切换功能(慢、混合和快),减少了功率损失并降低了电机噪音和功率损失
价格举例
订购数量较大时我们可以以低于 3 欧元的价格供应 IMT903!请与我们联系:sales@nanotec.de
尺寸