最大 1.4A 的步进电机的紧凑式微型步进控制器
该超紧凑式微型步进功率终放值 SMC11 是一个极其简单且低成本的控制相电流最大至 1.4 A 的步进电机的解决方案。尺寸仅为36 x 36 mm的电路板可以通过两个合适的安装孔直接安装在 ST4118 和 ST4209 系列电机的后侧。(需要采用带两个轴端的 B 规格,因为只有这种规格才有安装孔。 然后必须将 B 转轴切短。) 如有疑问,请咨询我们的 技术支持热线
请注意,并不是每个纳诺达克步进电机或线性执行器均与 SMC11 上的电机插槽引脚兼容。