这里列出的转换器电缆是 SMCIxx 系列定位控制系统和所有 Plug&Drive 电机所必需的,用于与计算机或 SPC 进行通信。
如果您想安装一个 RS485 网络,请注意说明书中及 SMCI 和 Plug& Drive 电机相应产品页上的提示
如果您想安装一个 RS485 网络,请注意说明书中及 SMCI 和 Plug& Drive 电机相应产品页上的提示
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | 轴类型 | 电缆长度 | ||
| m | ||||
| ZK-RS232-USB-3.3V | RS232-USB 转接器(TTL - 适用于 SMCI35) | 2 | ||
| +ZK-RS485-RS232 | PC 接口线转换器 RS485-RS232 | 2 | ||
| ZK-RS485-USB | 用于连接计算机的 RS485-USB 转换器电缆 | 2 | ||